MAX4969

过期

PCIe、单通道、2:1/1:2复用器和转接驱动器,具有均衡功能

在长距离电缆或电路板数据传输中确保系统支持PCIe 2.0数据速率(高达5.0Gbps)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.3V单电源供电
  • PCIe Gen 1 (2.5GT/s)和Gen 2 (5.0GT/s)
    • 回波损耗≥ 8dB (1.25GHz ≤ f ≤ 2.5GHz)
  • 独立的输入均衡
  • 独立的输出去加重
  • 独立的输出电平选择
    • 降低功耗和EMI
  • 片内50Ω输入/输出端接
  • 引脚按信号流向排列,简化了布局
  • 节省空间的3.5mm x 9.0mm TQFN封装
MAX4969
PCIe、单通道、2:1/1:2复用器和转接驱动器,具有均衡功能
MAX4969:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4969的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览