MAX4951BE

过期

SATA I/II/III双向转接驱动器,提供输入均衡和预加重

双通道缓冲器,在长距离电缆传输或通过连接器传输系统中支持SATA Gen III数据速率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.3V (典型值)单电源供电
  • 低功耗、500µA (典型值) eSATA电缆检测
  • 驱动检测
  • 动态降低功耗
    • 降低工作模式下的功耗
  • 固定输入均衡
    • 允许器件连接更长的引线
  • 可选择输出预加重
    • 改善输出眼图性能
  • 支持SATA I (1.5Gbps)和SATA II (3.0Gbps)数据速率
  • 支持SATA III (6.0Gbps)数据速率
  • 满足SATA I、SATA II输入/输出回波损耗模板
  • 支持eSATA输出电平
  • 支持SATA OOB信号
  • OOB检测:8ns (最大值)
  • 内置50Ω输入/输出端接电阻
  • 引脚按信号流向排列,简化布局
  • 节省空间的4mm x 4mm、TQFN封装,带有裸焊盘
  • 所有引脚均提供高压ESD保护:±8kV (HBM)
MAX4951BE
SATA I/II/III双向转接驱动器,提供输入均衡和预加重
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
接口收发器 2
MAX4952 过期 四通道1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器
MAX4951 最后购买期限 SATA I/SATA II双向转接驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4951BE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览