MAX4921B
预发布电池上电逻辑控制,提供过压和过流保护
除电池上电控制逻辑外,还可提供过压、过流保护
概述
MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B为过压保护控制器,可对低压系统提供高达+28V的过压故障保护。内置1.8A (最小值)、低RON (100mΩ)的pFET,可将电池切换至负载,并保护电池免受短路故障的影响。发生短路时,在屏蔽周期内器件限制流经内部pFET的电流。如果屏蔽周期过后仍然保持短路状态,则开关进入闭锁状态,并保持关断直到输入信号(IN,HP_PWR,PWR_ON)重启。PWR_HOLD,HP_PWR,PWR_ON或IN为逻辑高电压时,pFET导通。
过压门限(OVLO)被预置为+6.38V (MAX4919B)、+5.80V (MAX4920B)、+4.65V (MAX4921B)。当输入电压低于欠压锁定门限时,该系列器件进入低电流待机模式。在关断模式下,电流降低至0.4µA。MAX4919B/MAX4920B的UVLO门限为+4.27V,MAX4921B的UVLO门限为+2.35V。
MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B采用带裸露焊盘的、小型、14引脚、TDFN封装(3mm x 3mm),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4921B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论