MAX4919B

电池上电逻辑控制,提供过压和过流保护

除电池上电控制逻辑外,还可提供过压、过流保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高达+28V的输入过压保护
  • 预置过压保护触发门限
    6.38V (MAX4919B)
    5.80V (MAX4920B)
    4.65V (MAX4921B)
  • 适配器/车载电源自动选择
  • 低电流欠压锁定模式
  • 内置1.8A (最小值)的电池切换FET
  • 集成低电池电压检测
  • 电池短路保护
  • 低成本的外部过压保护nMOSFET
  • 14引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
  • MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B为过压保护控制器,可对低压系统提供高达+28V的过压故障保护。内置1.8A (最小值)、低RON (100mΩ)的pFET,可将电池切换至负载,并保护电池免受短路故障的影响。发生短路时,在屏蔽周期内器件限制流经内部pFET的电流。如果屏蔽周期过后仍然保持短路状态,则开关进入闭锁状态,并保持关断直到输入信号(IN,HP_PWR,PWR_ON)重启。PWR_HOLD,HP_PWR,PWR_ON或IN为逻辑高电压时,pFET导通。

    过压门限(OVLO)被预置为+6.38V (MAX4919B)、+5.80V (MAX4920B)、+4.65V (MAX4921B)。当输入电压低于欠压锁定门限时,该系列器件进入低电流待机模式。在关断模式下,电流降低至0.4µA。MAX4919B/MAX4920B的UVLO门限为+4.27V,MAX4921B的UVLO门限为+2.35V。

    MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B采用带裸露焊盘的、小型、14引脚、TDFN封装(3mm x 3mm),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 数码相机
    • MP3播放器
    • PDA与掌上电脑设备

    MAX4919B
    电池上电逻辑控制,提供过压和过流保护
    MAX4919B、MAX4920B、MAX4921B:典型工作电路
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
    保护开关和控制器 3
    MAX4881 过压保护控制器,内部限流,TDFN封装
    MAX4882 过压保护控制器,内部限流,TDFN封装
    MAX4883 预发布 过压保护控制器,内部限流,TDFN封装
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4919B的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览