MAX4914B

过期

100mA/200mA/300mA限流开关,具有较低的关断反向电流

提供多种电流限制(100mA/200mA/300mA),关断时具有更低的反向漏电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证100mA、200mA、300mA电流限制
  • 热关断保护
  • 反向电流保护
  • 0.2Ω导通电阻
  • 提供14ms屏蔽时间
  • /FLAG故障报警
  • 80µA工作电流
  • 8µA闭锁电流(MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B)
  • 自动重试(MAX4915A/MAX4917A)
  • 0.01µA待机电流
  • 2.3V至5.5V单电源供电
  • 欠压锁定
  • 快速限流响应(5µs)
  • 关断状态下具有低反向电流(典型值0.1µA)
  • 微小的6引脚µDFN封装(2mm x 2mm)及5引脚SOT23封装
MAX4914B
100mA/200mA/300mA限流开关,具有较低的关断反向电流
MAX4914B、MAX4915A、MAX4915B、MAX4917A、MAX4917B:典型工作电路
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
保护开关和控制器 6
MAX4789 量产 200mA/250mA/300mA限流开关
MAX4790 量产 200mA/250mA/300mA限流开关
MAX4791 量产 200mA/250mA/300mA限流开关
MAX4792 过期 200mA/250mA/300mA限流开关
MAX4793 量产 200mA/250mA/300mA限流开关
MAX4794 量产 200mA/250mA/300mA限流开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4914B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览