产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达28V的过压保护
  • 预设5.6V过压断路电平
  • 内置525mA限流开关
  • 电池断开(4.2V)检测精度为±1.2%
  • 驱动低成本n沟道MOSFET
  • 内置50ms启动延迟
  • 过压/欠压故障/FLAGV指示
  • 电池电压断路/BAT_OK指示
  • 欠压锁定
  • 热关断保护
  • 微型10引脚TDFN封装
MAX4880
过压保护控制器,内置断路开关
MAX4880:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4880的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览