产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 确保限流:50mA、100mA
  • 热关断保护
  • 反向电流保护
  • 0.7Ω导通电阻(MAX4826–MAX4831)
  • 确保14ms的屏蔽时间
  • 故障标志(/FFLG)
  • 空载标志(/NOLD)
  • 65µA电源电流
  • 8µA闭锁电流
  • 0.01µA关断电流
  • +2.3V至+5.5V电源电压范围
  • 欠压锁定
  • 快速限流响应时间
  • 6引脚、µDFN封装(1mm x 1.5mm)
MAX4827
50mA/100mA限流开关,带有空载标记,µDFN封装
MAX4826、MAX4827、MAX4828、MAX4829、MAX4830、MAX4831:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4827的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览