MAX4805
推荐用于新设计八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器
业内首款高压保护、低噪声运算放大器,用于超声成像探头
- 产品模型
- 4
概述
- 高密度:每器件8通道
- 提供I/O保护,能够支持高达±100V的TX脉冲
- 极快的1.5µs (典型值) TX脉冲恢复时间
- 信号大于±2.7V时开启OVP
- 极低功耗:8mW/通道(典型值)
- 65Ω (典型值)小信号输出阻抗
- 44MHz -3dB带宽(典型值)
- 电压增益为6dB (MAX4805) (典型值)、9dB (MAX4805A) (典型值)
- 极低的电压噪声:2.2nV/
(典型值) (MAX4805)
- 极低的电压噪声:2.2nV/
(典型值) (MAX4805A)
- 极低的电流噪声:2.0pA/
(典型值) (MAX4805)
- 极低的电流噪声:1.7pA/
(典型值) (MAX4805A)
- 超小尺寸(5mm x 5mm)、32引脚TQFN封装
MAX4805/MAX4805A是8通道高压保护运算放大器。器件为超声系统中的超声传感器回波信号提供了一个完全集成、结构紧凑的放大器探针方案。利用内置探针的缓冲器提高高阻输出传感器的系统信噪比(SNR),支持更强的穿透深度和灵敏度。MAX4805/MAX4805A可置于超声探针内部,无需对系统(扫描设备)进行任何改变。典型应用包括:高阻压电传感器(PZT)和电容式微机械超声传感器(CMUT)探针的缓冲和放大。MAX4805优化用于PZT,MAX4805A优化用于CMUT。
MAX4805/MAX4805A为8路同相配置的运算放大器。这些运算放大器的小信号输出阻抗为65Ω (典型值),与典型的电缆阻抗相匹配。低噪声放大器具有44MHz (典型值) -3dB带宽和极低的电压、电流噪声,确保优异的噪声系数指标。运算放大器的输出信号通过一个并联、反偏接至GND的二极管进行限幅。
MAX4805/MAX4805A对运算放大器的输入、输出提供高压(HV)保护。运算放大器输入由外部HV电容保护。集成高压自动保护开关可避免放大器输出受HV脉冲的冲击。发射脉冲通过一对集成的反偏二极管传输至传感器。每个通道可承受≤ 100V的发射脉冲。当TX电压大于±2.7V (典型值)时,HV保护自动有效,无需专用的TX/RX信号。
MAX4805和MAX4805A具有不同的输入电流噪声、输入阻抗和电压增益。按照等效的传感器源阻抗,MAX4805或MAX4805A可以进行优化,获得更好的噪声系数。
MAX4805/MAX4805A采用32引脚TQFN封装,所有器件工作于0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 超声成像,PZT NDT探头
- 超声医学成像,CMUT探头
- 超声医学成像,PZT HF探头
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4805ACTJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX4805ACTJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX4805CTJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX4805CTJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4805ACTJ+ | 量产 | |
| MAX4805ACTJ+T | 量产 | |
| MAX4805CTJ+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论