MAX4797
预发布450mA/500mA限流开关
Viewing:
概述
- 确保限流:450mA或500mA
- 热关断保护
- 反向电流保护
- 导通电阻为0.2Ω
- 保证14ms屏蔽时间
- /FLAG功能
- 自动重试(MAX4796/MAX4798)
- 80µA电源电流
- 6µA闭锁电流(MAX4795/MAX4797)
- 0.01µA关断电流
- +2V至+4.5V电源范围
- 快速限流响应时间
- 细小的SOT23与TDFN封装
- 正在申请UL认证
MAX4795-MAX4798系列开关具有可选的内部限流,可避免由于故障负载造成主器件的损坏。这些模拟开关的导通电阻只有0.2Ω,工作在2.0V至4.5V输入电压范围。该系列器件提供450mA和500mA限流,使其成为SDIO与其它负载切换应用的理想选择。
开关导通时,负载连接至端口,14ms的屏蔽时间确保瞬态电压的稳定建立。在这段屏蔽时间之后,如果负载电流仍大于限流值,MAX4795与MAX4797开关则断开,并向微处理器发出/FLAG信号。通过再次上电或ON输入控制,开关可以再次接通。
MAX4796与MAX4798具有开关断开后的自动重试功能,屏蔽时间过后,MAX4773向微处理器发出/FLAG信号,然后不断地查询过载情况是否仍然存在。过载情况消除后,开关将保持导通状态,并释放/FLAG信号。
MAX4795-MAX4798采用细小的5引脚SOT23和6引脚TDFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 蜂窝电话
- 全球定位系统(GPS)
- 手持式设备
- PDA与掌上电脑设备
- SDIO
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4797的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论