MAX44292

过期

36V、单/双/四通道、低噪声放大器,最大失调漂移0.5μV/°C

同类中失调漂移最低,提供无可比拟的±8kV ESD保护和闭锁抗扰性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低输入噪声和高带宽,驱动高精度ADC
    • 4.9nV/低输入噪声
    • 10MHz增益带宽乘积
  • 低输入失调,确保在整个温度范围内的高精度结果
    • 125µV (最大)低输入失调电压
    • 0.5µV/°C (最大)失调漂移
  • 1.2mA低静态电流(每通道),不会超过功耗预算
  • ESD保护提供可靠的前端
    • ±8kV人体模式
    • ±1kV器件充电模型
  • 宽电源电压范围,用于高压前端
    • 4.5V至36V单电源或±2.25V至±18V双电源范围
  • 8引脚µMAX封装节省电路板空间
MAX44292
36V、单/双/四通道、低噪声放大器,最大失调漂移0.5μV/°C
MAX44291: Typical Operating Circuit
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
工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44292的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览