MAX4396

量产

超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低成本
  • 高速
    • 85MHz -3dB带宽
    • 27MHz 0.1dB增益平坦带宽
    • 500V/µs压摆率
  • 工作于4.5V至11V单电源或±2.25V至±5.5V双电源
  • 满摆幅输出
  • 共模输入范围扩展至VEE
  • 低微分增益/相位:0.015%/0.015°
  • 低失真(5MHz)
    • -59dBc无杂散动态
  • 高输出驱动:±50mA
  • 450µA禁止模式(MAX4389/MAX4393/MAX4394/MAX4396)
  • 节省空间的SC70、SOT23、µMAX®或TSSOP封装
MAX4396
超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4389、MAX4390、MAX4392、MAX4393、MAX4394、MAX4395、MAX4396:典型工作电路
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
运算放大器 7
MAX4450 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4451 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4380 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4381 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4382 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4383 最后购买期限 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4384 最后购买期限 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4396的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览