MAX4394
最后购买期限超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
- 产品模型
- 1
概述
- 低成本
- 高速
- 85MHz -3dB带宽
- 27MHz 0.1dB增益平坦带宽
- 500V/µs压摆率
- 工作于4.5V至11V单电源或±2.25V至±5.5V双电源
- 满摆幅输出
- 共模输入范围扩展至VEE
- 低微分增益/相位:0.015%/0.015°
- 低失真(5MHz)
- -59dBc无杂散动态
- 高输出驱动:±50mA
- 450µA禁止模式(MAX4389/MAX4393/MAX4394/MAX4396)
- 节省空间的SC70、SOT23、µMAX®或TSSOP封装
MAX4389/MAX4390/MAX4392–MAX4396系列运放为单位增益稳定器件,集合了高速性能、满摆幅输出以及禁止模式等特性。它针对于输入或输出会暴露于外部的应用而设计,比如视频和通信。
MAX4389/MAX4390/MAX4392–MAX4396工作于4.5V至11V单电源或±2.25V至±5.5V双电源。共模输入电压范围扩展到了电源负端(单电源应用时的地)。MAX4389/MAX4390/MAX4392–MAX4396中每个放大器仅消耗5.5mA的静态电源电流,却实现了85MHz的-3dB带宽,27MHz的0.1dB增益平坦带宽,以及500V/µs的压摆率。禁止模式将输出置为高阻态,并且仅消耗450µA电流。
MAX4389单运放,MAX4393双运放、MAX4394三运放以及MAX4396四运放都具有禁止模式。MAX4389与MAX4390备有超小型6引脚SC70封装。
应用
- 模数转换器接口
- CCD成像系统
- 数码相机
- 机顶盒
- 视频监视系统
- 视频线驱动器
- 视频点播
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4394ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4394ESD+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 运算放大器 7 | ||
| MAX4450 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
| MAX4451 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
| MAX4380 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
| MAX4381 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
| MAX4382 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
| MAX4383 | 最后购买期限 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
| MAX4384 | 最后购买期限 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4394的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论