MAX4321

量产

低成本、低电压、满摆幅输入/输出、SOT23封装5MHz运算放大器

LMC7101引脚兼容的低电压升级产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • LMC7101的低压、引脚兼容升级产品
  • 支持+2.4V至+6.5V单电源供电
  • 典型工作电压低至+1.8V
  • 增益带宽积:5MHz
  • 静态电流:650µA
  • 轨到轨共模输入电压范围
  • 轨到轨输出电压范围
  • 驱动250Ω负载
  • 对于高达500pF的容性负载,单位增益稳定
  • 过驱输入无反相
  • 采用SOT23-5封装的低成本解决方案
MAX4321
低成本、低电压、满摆幅输入/输出、SOT23封装5MHz运算放大器
MAX4321:典型工作电路
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
运算放大器 2
MAX4322 量产 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4040 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4321的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览