MAX4304
量产740MHz、低噪声、低失真运算放大器,SOT23-5封装
- 产品模型
- 4
概述
- 低电压噪声密度:2.1nV/√Hz
- 超高-3dB带宽:740MHz(MAX4304,AVCL = 2V/V)
- 0.1dB增益平坦度:100MHz (MAX4104/4105)
- 1400V/µs压摆率(MAX4105/4305)
- -88dBc SFDR(5MHz,RL = 100Ω)(MAX4104/4304)
- 高输出驱动电流:±70mA
- 低差分增益/相位误差:0.01%/0.01° (MAX4104/4304)
- 低输入失调电压:±1mV
- 采用节省空间的5引脚SOT23封装
MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305运算放大器具有超高速、低噪声和低失真特性,采用SOT23封装。单位增益稳定的MAX4104仅需要20mA的电源电流,同时提供625MHz带宽和400V/µs压摆率。MAX4304针对+2V/V或更高增益进行了补偿,提供730MHz带宽和1000V/µs压摆率。MAX4105针对+5V/V的最小增益进行了补偿,提供410MHz带宽和1400V/µs压摆率。MAX4305具有+10V/V最小增益补偿,提供340MHz带宽和1400V/µs压摆率。
这些器件具有2.1nV/√Hz的低电压噪声密度和-88dBc的无杂散动态范围,非常适合低噪声/低失真视频和电信应用。这些运算放大器还具有±3.7V的宽输出电压摆幅和±70mA的输出电流驱动能力。对于空间要求严格的应用,它们采用微型5引脚SOT23封装。
应用
- 有源滤波器
- ADC输入缓冲器
- 脉冲/RF电信应用
- 超声
- 视频ADC前置放大器
- 视频缓冲器和电缆驱动器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4304ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4304ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4304EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4304EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4304ESA+ | 量产 | |
| MAX4304ESA+T | 量产 | |
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4304EUK+ | 量产 | |
| MAX4304EUK+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4304EUK+ | 量产 | |
| MAX4304EUK+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4304EUK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4304的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论