MAX4163EBL

SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • UCSP Package (MAX4163)
  • 1.0pA Typical Input Bias Current
  • Single-Supply Operation from 2.5V to 10V
  • Input Common-Mode Voltage Range Extends 250mV Beyond Either Supply Rail
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • 200kHz Gain-Bandwidth Product
  • 25µA Quiescent Current per Amplifier
  • Excellent CMRR, PSRR, and Gain Linearity
  • No Phase Reversal for Overdriven Inputs
  • Unity-Gain Stable
  • Stable with Any Capacitive Load
  • Internally Short-Circuit Protected to Either Rail

应用

  • 汽车电子
  • 蜂窝电话
  • 无绳电话
  • 血糖表
  • GPS方案
  • 离子探测器
  • IP摄像机
  • 低功耗、低电压设备
  • 医疗仪器
  • 面板表
  • pH探测器
  • 便携式设备
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器(PLC)

MAX4163EBL
SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4162、MAX4163、MAX4163EBL、MAX4164:典型应用电路
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
运算放大器 6
MAX4040 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4480 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4470 量产 单/双/四路、+1.8V/750nA、SC70封装、满摆幅运算放大器
MAX4252 量产 UCSP、单电源、低噪声、低失真、轨到轨运算放大器
MAX4253 量产 UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器
MAX4323 量产 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX4163
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4163EBL的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览