MAX4075

过期

微功耗、SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大和开环运算放大器

固定增益放大器,提高精度、节省空间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Internal Gain-Setting Resistors in SOT23 Packages (MAX4074/MAX4076)
  • 0.1% Gain Accuracy (RF/RG) (MAX4074/MAX4075)
  • 54 Standard Gains Available (MAX4074/MAX4075)
  • Open-Loop, Unity-Gain-Stable Op Amps (MAX4076/MAX4077/MAX4078)
  • Rail-to-Rail Outputs Drive 1kΩ Load
  • +2.5V to +5.5V Single Supply
  • 34µA Supply Current
  • Up to 4MHz GBW Product
  • Fault-Protected Inputs Withstand ±17V
  • 200pA (max) Input Bias Current
  • Stable with Capacitive Loads up to 100pF with No Isolation Resistor
MAX4075
微功耗、SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大和开环运算放大器
MAX4074、MAX4075、MAX4076、MAX4077、MAX4078:典型工作电路
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
运算放大器 7
MAX4174 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4175 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4274 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4275 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4281 量产 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4282 量产 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4284 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4075的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览