MAX4031E

量产

低成本、144MHz、双/三路运算放大器,带有±15kV ESD保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ESD保护视频输入和输出
    ±15kV—人体模型
    ±8kV—IEC 1000-4-2接触放电
    ±15kV—IEC 1000-4-2气隙放电
  • 5V单电源供电
  • 0.1µA低功耗关断模式(MAX4031E)
  • 输入共模范围扩展至地
  • 2VP-P大信号-3dB带宽> 50MHz
  • 直接驱动150Ω负载
  • 低微分增益/相位:0.2%/0.2°
  • -40°C至+85°C扩展温度范围
  • 小型8引脚µMAX和14引脚TSSOP封装
  • MAX4031E
    低成本、144MHz、双/三路运算放大器,带有±15kV ESD保护
    MAX4030E、MAX4031E:典型工作电路
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
    运算放大器 2
    MAX4385E 量产 低成本、230MHz、单/四路运算放大器,带有满摆幅输出及±15kV ESD保护
    MAX4386E 量产 低成本、230MHz、单/四路运算放大器,带有满摆幅输出及±15kV ESD保护
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4031E的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览