MAX4385E

量产

低成本、230MHz、单/四路运算放大器,带有满摆幅输出及±15kV ESD保护

业内首款集成了±15kV ESD保护的视频放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入与输出ESD保护
    • ±15kV—人体模型
    • ±8kV—IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV—IEC 1000-4-2气隙放电
  • 低成本,高速度
    • 230MHz -3dB带宽
    • 30MHz 0.1dB增益平坦带宽
    • 450V/µs压摆率
  • 满摆幅输出
  • 共模输入电压范围超过VEE
  • 低微分增益/相位:0.02%/0.01°
  • 低失真(5MHz)
    • -60dBc SFDR
    • -58dB的总谐波失真
  • 采用超小型5引脚SOT23与14引脚TSSOP封装
MAX4385E
低成本、230MHz、单/四路运算放大器,带有满摆幅输出及±15kV ESD保护
MAX4385E、MAX4386E:典型工作电路
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
运算放大器 4
MAX4450 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4380 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4389 量产 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4350 量产 超小型、低成本、210MHz、双电源运算放大器,带有满摆幅输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4385E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览