MAX4030E
量产低成本、144MHz、双/三路运算放大器,带有±15kV ESD保护
- 产品模型
- 3
概述
MAX4030E/MAX4031E单位增益稳定运放,具有高速性能、满摆幅输出以及±15kV ESD保护。针对输入或输出会暴露于外部的应用而设计,如视频和通信。这些器件符合国际ESD标准:±15kV IEC 1000-4-2气隙放电,±8kV IEC 1000-4-2接触放电以及±15kV人体模型。
MAX4030E/MAX4031E采用单5V电源供电,每放大器仅消耗12mA静态电流,可达到144MHz的-3dB带宽,20MHz的0.1dB增益平坦带宽,以及115V/µs压摆率。MAX4031E为每个放大器提供独立的关断控制。
双路MAX4030E可提供8引脚µMAX和SO封装,三路的MAX4031E可提供14引脚TSSOP和SO封装。所有器件可工作在-40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- 便携式摄像机
- 数码相机
- 增强型电视(ETV)
- 高清晰度电视(HDTV)
- 笔记本电脑
- 便携式DVD播放器
- 投影仪
- 安全视频监控系统
- 机顶盒
- 标准清晰度电视(SDTV)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4030EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4030EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4030EEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX4030EESA+ | 量产 | |
| MAX4030EESA+T | 量产 | |
| MAX4030EEUA+ | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4030EESA+ | 量产 | |
| MAX4030EESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4030EEUA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4030E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论