MAX3986

过期

1Gbps至10.3Gbps线性均衡器

独立式均衡器,可配合反馈均衡器工作

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 增加判决反馈均衡器的裕量
  • 兼容OOB信号
  • 扩展传输线长度
  • 独立编码、8b/10b或加密编码
  • 4通道
  • 模拟均衡
  • 5.15GHz下回波损耗优于18dB
  • 每通道33mA电源电流
  • 3.3V单电源供电
  • 5mm x 7mm、无铅TQFN封装
MAX3986
1Gbps至10.3Gbps线性均衡器
MAX3986: Typical Application Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3986的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览