MAX3934
过期10.7Gbps、紧凑的激光二极管驱动器
Viewing:
概述
- 1.30mm x 1.35mm裸片尺寸
- 集成的补偿网络
- +5V或-5.2V单电源
- 73mA电源电流
- 高达10.7Gbps (NRZ)工作
- 可编程偏置电流达60mA
- 可编程调制电流达80mA
- 极性控制
- 25ps输出边沿速率
- CML/PECL兼容的信号输入
- 集成的输入终端电阻
MAX3934为紧凑型+5V或-5.2V激光驱动器,专为数据速率达10.7Gbps的直接调制激光二极管而设计。驱动器提供外部可编程激光器偏置电流和调制电流,集成补偿网络的直流耦合、串联阻尼电阻和并联RC等组合,使MAX3934尤其适合于紧凑的安装组件。
MAX3934接收差分CML或PECL数据信号,并包括50Ω片内终端电阻。该芯片能够输出1mA至60mA的激光器偏置电流和20mA至80mA的激光器调制电流,且具有25ps (20%至80%)的典型边沿速率。内部采用高带宽、完全差分的信号通道,以尽可能减小抖动累积。附加特性包括数据极性控制、偏置电流和调制电流监测器。
应用
- 上/下路复用器
- XENPAK/XPAK模块
- XFP模块
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3934的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论