MAX3932

过期

10.7Gbps激光二极管驱动器

超低抖动、低功耗10.7Gbps激光器驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Single +5V or -5.2V Power Supply
  • 108mA Supply Current
  • Operates to 10.7Gbps
  • 50Ω On-Chip Input Termination Resistors
  • Programmable Modulation Current to 100mA
  • Programmable Laser Bias Current to 100mA
  • 25ps Rise Time (MAX3930/MAX3932)
  • Adjustable Pulse-Width Control
  • Selectable Data Retiming Latch
  • ESD Protection
  • Internal Series Damping Resistor (MAX3931)
MAX3932
10.7Gbps激光二极管驱动器
MAX3930、MAX3931、MAX3932:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3932的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览