MAX3663
过期+3.3V、622Mbps、 SDH/SONET激光驱动器,带有电流监测和自动功率控制
Viewing:
概述
- +3.3V或+5.0V单电源工作
- +3.3V上40mA电源电流
- 1mA至80mA可编程偏置电流
- 5mA至75mA可编程调制电流
- 偏置电流和调制电流监视器
- 200ps上升/下降时间
- 带有失效监视器的自动平均功率控制
- 符合ANSI、ITU及Bellcore SONET/SDH规范
- 使能控制
MAX3663为带有自动功率控制(APC)电路、完整的+3.3V激光驱动器,用于高达622Mbps的SDH/SONET系统。器件采用差分PECL输入,提供偏置电流和调制电流,工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
APC反馈环用于使平均光功率在温度范围和工作寿命内保持恒定。5mA至75mA的可编程宽调制电流范围、1mA至80mA的可编程偏置电流范围使该芯片理想用于不同的SDH/SONET系统。两个引脚用来监测激光器中的电流:BIASMON输出激光器偏置电流成比例的电流;MODMON输出激光器调制电流成比例的电流。
MAX3663有使能控制和失效监视,以此指示APC环不能再继续保持平均光功率不变。MAX3663采用紧凑的24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装。
应用
- 622Mbps SDH/SONET接入节点
- FTTH/FTTC应用
- 激光驱动器发送器
- 段再生器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论