MAX3452E

过期

具有±15kV ESD保护的USB收发器

具有±15kV ESD保护的USB收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • D+和D-上±15kV ESD保护
  • 兼有VP和VM输入/输出
  • 提供面向低功耗ASIC系统的+1.65V至+3.6V VL逻辑电源输入
  • 输入枚举功能(MAX3451E)
  • 最低至+3.1V低电压Li+电池供电(MAX3450E和MAX3451E)
  • VBUS检测(MAX3452E)
  • 引脚兼容于Micrel MIC2550A (MAX3450E)
  • 内部D+和D-上拉电阻(MAX3451E)
  • 无需电源定序
  • MAX3452E
    具有±15kV ESD保护的USB收发器
    MAX3450E、MAX3451E、MAX3452E:功能框图
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3452E的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览