MAX34462

过期

PMBus 16通道监测器/排序器,提供差分输入、裕量调节DAC

带DAC裕量,支持排序、监测及记录故障

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16通道电源管理
  • 测量、监测电源电压或电流
  • 最小/最大门限偏移快速检测
  • 差分输入检测提高测量精度
  • 16个独立电压DAC,用于调节电源裕量
  • 自动闭环裕量调节
  • 可编程上电和断电顺序
  • 4个独立的排序环路
  • 支持5V容限电源输出
  • 内置温度传感器
  • 报告多个参数的峰值和平均值
  • PMBus兼容命令接口
  • I2C/SMBus兼容串行总线,带总线超时功能
  • 内部非易失存储器保存“黑盒子”故障日志和默认配置
  • 器件并联可扩展通道
  • 多个器件之间可定时同步排序
  • 可配置组合逻辑,支持多达16路GPI和36路GPO
  • 无需外部时钟
  • +3.0至+3.6V供电
MAX34462
PMBus 16通道监测器/排序器,提供差分输入、裕量调节DAC
MAX34462: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34462的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览