MAX3349EA

过期

USB 2.0全速收发器,提供UART复用模式

增加VBUS检测滞回,控制D+/D-线路过冲

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • D+和D-端具有±15kV ESD保护(HBM)
  • UART模式下将外部UART信号切换至D+/D-端
  • 内部线性稳压器允许直接由USB电缆供电
  • UART发送器/接收器(VUART)具有独立的电压输入
  • 枚举输入控制D+端1.5kΩ内部上拉电阻
  • D+和D-端集成串联内部终端电阻
  • 兼容USB 2.0,全速12Mbps工作模式
  • 内置电平转换可低至+1.4V电压,确保与低压ASIC兼容
  • VBUS检测
  • VP和VM组合输入/输出
  • 无上电顺序要求
  • 提供16焊球UCSP (2mm x 2mm)封装
  • MAX3349EA
    USB 2.0全速收发器,提供UART复用模式
    MAX3349EA:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3349EA的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览