MAX31C80

过期

扩频时钟发生器

首款扩频时钟发生器,利用专有的频率抖动调节技术获得业内最佳的EMI抑制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2MHz至134MHz扩频时钟发生器
  • 输入可采用8MHz至34MHz晶体或8MHz至134MHz时钟
  • 2MHz至134MHz工厂可编程输出频率范围
  • 采用低成本、低频晶体即可产生高频时钟
  • 板上PLL实现扩频调制
  • 向下抖动或中心抖动扩频调制
  • 用户可配置扩频抖动范围
  • 较低的逐周期抖动
  • 3.3V电源供电
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 小封装:10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX31C80
扩频时钟发生器
MAX31C80、MAX31D80:典型应用电路
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
时钟IC 2
DS1080CL 过期 扩频晶振倍频器
DS1080L 量产 扩频晶振倍频器
锁相环(PLL)频率合成器 3
DS1181L 过期 20MHz至134MHz扩频时钟调制器,用于LCD面板
DS1081L 过期 扩频时钟调制器,用于LCD面板
DS1083L 过期 16MHz至134MHz扩频时钟调制器,用于LCD板
振荡器 7
DS1086L 量产 3.3V扩频EconOscillator
DS1086 量产 扩频EconOscillator
DS1087L 量产 3.3V扩频EconOscillator
DS1089L 量产 3.3V中心扩频EconOscillator™
DS1090 量产 低频、扩频EconOscillator
DS1091L 量产 工作在汽车级温度范围的扩频EconOscillator™
DS1094L 量产 多相扩频EconOscillator
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31C80的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览