DS1080L

量产

扩频晶振倍频器

适合需要时钟和精确的中心频率的应用,调制频率可降低中心频率的EMI及其谐波

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可产生16MHz至134MHz的扩频时钟输出
  • 可选的时钟倍频速率:1倍、2倍和4倍
  • 中心扩频抖动
  • 可选的扩频调制幅度:±0.5%、±1.0%和±1.5%
  • 扩频禁用模式
  • 逐周期抖动低
  • 关断模式下输出为高阻抗
  • 低成本
  • 低功耗
  • 3.0V至3.6V单电源供电
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 小型8引脚µSOP封装
DS1080L
扩频晶振倍频器
DS1080L:典型工作电路
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
振荡器 4
DS1086L 量产 3.3V扩频EconOscillator
DS1087L 量产 3.3V扩频EconOscillator
DS1088L 低成本、固定频率EconOscillator™
DS1089L 量产 3.3V中心扩频EconOscillator™
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1080L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览