DS1081L

过期

扩频时钟调制器,用于LCD面板

低抖动、扩展频谱时钟调制器,在大规模LCD板设计中可有效降低EMI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 对20MHz至134MHz时钟信号进行频谱扩展
  • 可选择扩展频谱调制率:
    • ±0.5%
    • ±1.0%
    • ±1.5%
    • ±2.0%
  • 低至75ps的周期间抖动
  • 可禁止频谱扩展模式
  • 引脚兼容于Alliance/PulseCore Semiconductor的P2040系列产品
  • 可禁止时钟输出
  • 低价格
  • 低功耗
  • 3.3V单电源供电
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小尺寸8引脚TSSOP封装
DS1081L
扩频时钟调制器,用于LCD面板
DS1081L:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1081L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览