DS1083L

过期

16MHz至134MHz扩频时钟调制器,用于LCD板

低抖动、扩展频谱时钟调制器,在大规模LCD板设计中可有效降低EMI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 对16MHz至134MHz时钟信号进行中心频谱扩展抖动调节
  • 可选择扩展频谱调制率:
    • ±0.5%
    • ±1%
    • ±1.5%
    • ±2%
  • 低至75ps的周期间抖动
  • 自动抖动周期速率调节,极大地降低了EMI
  • 低成本
  • 低功耗
  • 3.3V单电源供电
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小尺寸、6引脚薄型SOT23封装
DS1083L
16MHz至134MHz扩频时钟调制器,用于LCD板
DS1083L:原理框图
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
锁相环(PLL)频率合成器 1
DS1081L 过期 扩频时钟调制器,用于LCD面板
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1083L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览