MAX3183E

量产

±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装

业内首款具有±15kV ESD保护、SOT封装的+3V至+5.5V RS-232接收器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小型SOT23-5封装
  • RS-232输入受到ESD保护
    • ±15kV——人体模型
    • ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
    • ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
  • 电源电流:0.5µA
  • 支持1.5Mbps数据速率
  • 符合EIA/TIA-232和V.28/V.24规范,低至VCC = +3.0V
  • 低电平有效INVALID输出指示接收器输入端的有效RS-232信号(MAX3181E/MAX3183E)
  • 三态TTL/CMOS接收器输出(MAX3180E/MAX3182E)
  • 同相RS-232输出(MAX3182E/MAX3183E)
MAX3183E
±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
MAX3180E、MAX3181E、MAX3182E、MAX3183E:引脚配置
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
接口变送器 6
MAX3188 过期 1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装
MAX3188E 量产 ±15kV ESD保护、1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装
MAX3189 过期 1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装
MAX3189E 量产 ±15kV ESD保护、1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装
MAX3190 量产 ±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装
MAX3190E ±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装
接口接收器 4
MAX3180 量产 +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
MAX3181 量产 +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
MAX3182 量产 +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,采用SOT23-5封装
MAX3183 过期 +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3183E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览