产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小型SOT23-5封装
  • 电源电流:0.5µA
  • 支持1.5Mbps数据速率
  • 符合EIA/TIA-232和V.28/V.24规范,低至VCC = +3.0V
  • 低电平有效INVALID输出指示接收器输入端的有效RS-232信号(MAX3181/MAX3183)
  • 三态TTL/CMOS接收器输出(MAX3180/MAX3182)
  • 同相RS-232输出(MAX3182/MAX3183)
MAX3181
+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
MAX3180、MAX3181、MAX3182、MAX3183:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3181的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览