MAX3182E
量产±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
业内首款具有±15kV ESD保护、SOT封装的+3V至+5.5V RS-232接收器
- 产品模型
- 2
概述
- 小型SOT23-5封装
- RS-232输入受到ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- 电源电流:0.5µA
- 支持1.5Mbps数据速率
- 符合EIA/TIA-232和V.28/V.24规范,低至VCC = +3.0V
- 低电平有效INVALID输出指示接收器输入端的有效RS-232信号(MAX3181E/MAX3183E)
- 三态TTL/CMOS接收器输出(MAX3180E/MAX3182E)
- Noninverting RS-232 Output (MAX3182E/MAX3183E)
MAX3180E-MAX3183E单通道RS-232接收器采用SOT23-5封装,专为需要少量RS-232通信且空间和成本受限的应用而设计。接收器输入使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并根据人体模型受到±15kV的保护,确保符合国际标准。
这些器件在+3.0V至+5.5V电源下的电源电流消耗仅为0.5µA,充分降低了功耗和散热要求,并确保达到1.5Mbps数据速率,实现真正的RS-232性能。MAX3180E/MAX3182E具有由低电平有效EN逻辑输入控制的三态TTL/CMOS接收器输出。MAX3181E/MAX3183E具有低电平有效INVALID输出,用于指示接收器输入端的有效RS-232信号,适用于需要自动系统唤醒功能的应用。MAX3182E/MAX3183E具有同相输出,而MAX3180E/MAX3181E具有标准反相输出。
应用
- 诊断端口
- 数码相机
- 手持式装置
- 网络设备
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3182EEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX3182EEUK+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX3182EEUK+ | 量产 | |
| MAX3182EEUK+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX3182EEUK+ | 量产 | |
| MAX3182EEUK+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX3182EEUK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口变送器 6 | ||
| MAX3188 | 过期 | 1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 |
| MAX3188E | 量产 | ±15kV ESD保护、1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 |
| MAX3189 | 过期 | 1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 |
| MAX3189E | 量产 | ±15kV ESD保护、1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 |
| MAX3190 | 量产 | ±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装 |
| MAX3190E | ±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装 | |
| 接口接收器 4 | ||
| MAX3180 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
| MAX3181 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
| MAX3182 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,采用SOT23-5封装 |
| MAX3183 | 过期 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3182E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论