MAX3108A

带有128字FIFO的SPI/I²C UART,WLP封装

业内尺寸最小的SPI/I²C UART,增加了系统灵活性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 24Mbps (最大)波特率
  • 1µA关断电流
  • 1.71V至3.6V电源范围
  • 支持高分辨率波特率编程
  • SPI时钟速率高达26MHz
  • 快速脉冲模式I²C,速率高达1MHz
  • /RTS和/CTS自动硬件流控制
  • XON/XOFF自动软件流控制
  • 特殊字符检测
  • 9位多点模式数据滤波
  • SIR和MIR兼容IrDASM编码器/解码器
  • 控制器和收发器接口提供灵活的逻辑电平
  • 4路灵活的GPIO
  • 电源噪声指示
  • 关断和自动休眠模式
  • 集成PLL和分频器
  • 寄存器与MAX3107、MAX3109和MAX14830兼容
  • 25焊球、WLP封装(2.1mm × 2.1mm)
MAX3108A
带有128字FIFO的SPI/I²C UART,WLP封装
MAX3108A: Functional Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3108A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览