MAX3056

过期

±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用

业内首款具有±80V故障保护和故障容限的CAN收发器,可理想用于42V电池系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 与TJA1054引脚和功能兼容
  • 适用于42V电池系统的±80V故障保护
  • 低RFI/极好的EMC性能
  • 故障模式期间完全唤醒能力
  • 总线失效管理
  • 支持地偏移电压高达1.5V的单线发送模式
  • 热保护
  • 未加电时不干扰总线
  • 通过总线唤醒的低电流休眠和待命模式
  • 高达250kbps数据速率(MAX3054)
MAX3056
±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用
MAX3054、MAX3055、MAX3056:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3056的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览