MAX3033E

量产

±15kV ESD保护、3.3V、四路RS-422发送器

具有±15kV ESD保护的四路发送器,数据速率高达20Mbps

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 满足TIA/EIA-422-B (RS-422)和ITU-T V.11推荐标准
  • Tx输出具有±15kV ESD保护
  • 热插拔功能
  • 20Mbps保证的数据速率(MAX3030E, MAX3032E)
  • 限摆率的2Mbps数据速率(MAX3031E, MAX3033E)
  • 16引脚TSSOP和窄SO封装
  • 低功耗设计(静态<330µW, VCC = 3.3V)
  • +3.3V工作电压
  • 工业标准引脚
  • 热关断
MAX3033E
±15kV ESD保护、3.3V、四路RS-422发送器
MAX3030E、MAX3031E、MAX3032E、MAX3033E:引脚配置
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
接口变送器 6
MAX3040 量产 ±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
MAX3041 量产 ±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
MAX3042 量产 ±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
MAX3043 量产 ±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
MAX3044 量产 ±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
MAX3045 量产 ±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3033E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览