MAX3044
量产±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
热插拔输入能够在电路启动过程中禁止错误数据的传输
- 产品模型
- 7
概述
- ESD保护:±10kV人体模型
- 工作于+5V单电源
- 保证的器件对器件偏移量(MAX3040/MAX3041/MAX3043/MAX3044)
- 引脚兼容于'SN75174, '26LS31C和LTC487
- 用于电信设备的热插拔
- 高达20Mbps数据速率(MAX3042B/MAX3045B)
- 限制摆率(2.5Mbps和250kbps的数据速率)
- 2nA低功率关断模式
- 1mA工作电源电流
- ±2kV IEC 1000-4-4 EFT快瞬变猝发
- IEC 1000-4-5第2级抗浪涌,无屏蔽电缆模型
- 采用超小型16引脚TSSOP, 16引脚窄SO和宽16引脚SO封装
MAX3040–MAX3045系列是5V四通道RS-485/RS-422发送器,设计用于通过双绞线传送数字数据。所有发送器输出均提供±10kV人体模型保护。MAX3040/MAX3043 (250kbps)和MAX3041/MAX3044 (2.5Mbps)是限摆率发送器,能够将EMI减至最小并且降低由于不适当的电缆端接引发的反射,从而实现无差错传送。
MAX3040–MAX3045具备热插拔特性,在上电或热插过程中消除数据电缆上的错误扰动。MAX3042B/MAX3045B优化于高达20Mbps的数据传输速率,MAX3041/MAX3044和MAX3040/MAX3043分别优化于高达2.5Mbps和250kbps数据速率。当和MAX3093E或MAX3095 5V四通道差分线接收器或MAX3094E/MAX3096 3V四通道差分线接收器一起使用时,MAX3040–MAX3045能提供最优性能。
MAX3040–MAX3045是工业标准的'SN75174和'DS26LS31C的升级产品,具有ESD保护,功耗更低且引脚兼容。它们采用节省空间的TSSOP,窄SO和宽SO封装。
应用
- 手持式装置
- 工业电机控制
- 工业PLC
- 网络
- 电信设备
- 用于ESD敏感应用的发送器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3044CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3044CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3044CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3044ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3044ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3044EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3044EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX3044CSE+ | 量产 | |
| MAX3044CSE+T | 量产 | |
| MAX3044CUE+ | 量产 | |
| MAX3044ESE+ | 量产 | |
| MAX3044ESE+T | 量产 | |
| MAX3044EUE+ | 量产 | |
| MAX3044EUE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3044CSE+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX3044CUE+ | 量产 | |
| MAX3044EUE+ | 量产 | |
| MAX3044EUE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3044EUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3044的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论