MAX3030E
量产±15kV ESD保护、3.3V、四路RS-422发送器
具有±15kV ESD保护的四路发送器,数据速率高达20Mbps
- 产品模型
- 8
概述
- 满足TIA/EIA-422-B (RS-422)和ITU-T V.11推荐标准
- Tx输出具有±15kV ESD保护
- 热插拔功能
- 20Mbps保证的数据速率(MAX3030E, MAX3032E)
- 限摆率的2Mbps数据速率(MAX3031E, MAX3033E)
- 16引脚TSSOP和窄SO封装
- 低功耗设计(静态<330µW, VCC = 3.3V)
- +3.3V工作电压
- 工业标准引脚
- 热关断
RS-422四发送器MAX3030E-MAX3033E系列依照TIA/EIA-422-B和ITU-T V.11标准通过双绞线发送数字数据传输信号。所有发送器输出都具有±15kV人体模型保护。MAX3030E-MAX3033E工作于2Mbps或20Mbps保证的波特率下。2Mbps波特率发送器通过限摆率将EMI减至最小并且降低了由于不适当的电缆端接引发的反射。
20Mbps波特率发送器具备低静态电流消耗(ICC < 100µA),这使它们在电池供电和功率受限的设备中应用十分理想。它们具有最大16ns的传输延迟,器件到器件偏移小于5ns,使得这些元件驱动并行数据十分理想。MAX3030E-MAX3033E具有热插拔特性,在上电或热插过程中可以消除数据线上的错误扰动。
MAX3030E-MAX3033E是对于工业标准的26LS31和SN75174的升级,具有更低功耗,ESD保护,且引脚兼容。它们采用节省空间的16引脚TSSOP和SO封装。
应用
- 工业PLC
- 电机控制
- 电信背板
- V.11/X.21接口
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3030ECSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3030ECSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3030ECUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX3030ECUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX3030EESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3030EESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX3030EEUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX3030EEUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3030E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论