MAX30031

过期

除颤/浪涌/ESD保护器

漏泄最低的除颤和ESD保护器件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低漏泄除颤保护IC有利于ECG系统
  • 低电容:约3pF
  • 低漏泄:约20pA @ 70deg;C
  • 快速导通:< 2ns
  • 低导通电压:3.9V (典型值)
  • 高峰值电流:超过4A
  • 承受超过100,000个除颤脉冲,保证不失效
  • 0deg;C至70deg;C温度范围
  • 小型、3mm X 5mm µMAX®封装
MAX30031
除颤/浪涌/ESD保护器
MAX30031, MAX30032, MAX30033, MAX30034: Typical Application Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30031的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览