MAX2666

过期

微型低噪声放大器,用于HSPA/LTE

创新设计LNA,宽带、内置多项功能确保获得最优性能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小外形:1mm x 1.5mm封装
  • 超薄:0.55mm
  • 低噪声系数
    • MAX2668为1dB
    • MAX2666为1.1dB
  • 三级放大提供最佳的阻塞处理特性
  • 电源电流低至3.8mA
  • 较低的BOM成本
MAX2666
微型低噪声放大器,用于HSPA/LTE
MAX2666、MAX2668:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2666的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览