MAX2500B

过期

完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA

高度集成的发送器是北美CDMA手机的理想方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的基带至双工器系统方案
  • 低发射电流
  • 2.7V至3.3V单电源工作(不包括PA部分)
  • 内置RF PLL,具有完整的单片集成VCO
  • 78dB增益控制范围
  • 兼容3线SPI/MICROWIRE
  • 较低的Rx波段噪声
  • 内部PA匹配
  • 集成PA保护电路
  • 7mm x 7mm、48引脚LGA封装
MAX2500B
完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA
MAX2500B:功能框图
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
RF模拟变送器 1
MAX2504A 完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2500B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览