MAX24002

1.25Gbps至2.5Gbps SFP激光收发器

2.5G收发器,集成DDM和APD控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.25Gbps至2.5Gbps限幅接收器
  • 集成APD偏置环路,带有过压和过流保护
  • 基于OMA的LOS检测
  • 1.25Gbps至2.5Gbps激光驱动器
  • CML、LVPECL兼容输入
  • 开环和闭环偏置控制
  • 带温度补偿的IMOD控制
  • 灵活配置激光器安全检测
  • SFP MSA和SFF-8472数字诊断
  • 集成温度传感器
  • 外部DAC、ADC以及PWM接口
MAX24002
1.25Gbps至2.5Gbps SFP激光收发器
MAX24002: Functional Diagram
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
IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX24002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览