产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +6dBm输出功率时具有-46dBc ACPR
  • 超小型UCSP封装
  • 上变频器增益控制范围为35dB
  • 自动的动态节流调节
  • 12mA静态电源电流
  • 可禁用的LO缓冲器
  • RX通带内具有较低的带外噪声功率:
    • 在+6dBm POUT时,≤ -144dBm/Hz
  • 不需要级间TX SAW带通滤波器
MAX2383
WCDMA上变频器及PA驱动器,带有功率控制
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2383的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览