MAX2163AS

过期

ISDB-T 1段和3段调谐器

-99dBm至0dBm动态范围,功耗低至80mW

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 频率范围
    • UHF:470MHz至806MHz (UHFIN)
    • VHF-H:170MHz至222MHz (VHFIN1/VHFIN2)
    • VHF-L:90MHz至108MHz (VHFIN1/VHFIN2)
  • 低噪声系数:3.2dB (典型值)
  • 高动态范围:-99dBm至0dBm
  • 可选的VHF和UHF跟踪滤波器
  • 集成VCO与频率合成器
  • 低LO相位噪声:10kHz时为-87dBc/Hz
  • 集成的可变带宽低IF滤波器
  • 镜频抑制大于42dB
  • 采用+2.4V至+3.47V单电源供电
  • 低功耗:+2.5V时为80mW (典型值)
  • 2线I²C和4线串行控制接口
  • 低功耗关断模式和待机模式
MAX2163AS
ISDB-T 1段和3段调谐器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2163AS的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览