MAX2163A
过期ISDB-T 1段和3段调谐器
-99dBm至0dBm动态范围,功耗低至80mW
概述
- 频率范围
- UHF:470MHz至806MHz (UHFIN)
- VHF-H:170MHz至222MHz (VHFIN1/VHFIN2)
- VHF-L:90MHz至108MHz (VHFIN1/VHFIN2)
- 低噪声系数:3.2dB (典型值)
- 高动态范围:-99dBm至0dBm
- 可选的VHF和UHF跟踪滤波器
- 集成VCO与频率合成器
- 低LO相位噪声:10kHz时为-87dBc/Hz
- 集成的可变带宽低IF滤波器
- 镜频抑制大于42dB
- 采用+2.4V至+3.47V单电源供电
- 低功耗:+2.5V时为80mW (典型值)
- 2线I²C和4线串行控制接口
- 低功耗关断模式和待机模式
MAX2163A是针对ISDB-T 1段和3段应用而设计的低IF调谐器IC。MAX2163A利用宽带I/Q下变频器直接将VHF和UHF波段的信号转换到低IF,其工作频率范围可延伸到90MHz至108MHz VHF-L波段、170MHz至222MHz VHF-H波段以及470MHz至806MHz UHF波段。
MAX2163A内部包括:LNA、RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器、基带可变增益放大器以及低IF滤波器。MAX2163A的可变增益放大器能够提供大于102dB的增益控制范围。
MAX2163A还包括完全集成的VCO以及完整的频率合成器,具有片上晶振和输出缓冲器。这些器件能够配合32MHz至36MHz的晶体工作。
MAX2163A具有2线I²C和4线SPI™/MICROWIRE™兼容串行控制接口。器件具有低功耗待机模式,该模式下将关断整个信号通道,而控制接口和寄存器电路仍保持有效。此外,通过外部引脚可关断整个器件。
MAX2163A工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,可提供2.85mm x 3.1mm、无铅、晶片级封装(WLP)或带裸焊盘(EP)的6mm x 6mm x 0.8mm、40引脚、薄型QFN、无铅塑料封装。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话移动TV
- 游戏控制台
- 家庭音频设备
- 个人数字助理(PDA)
- 便携式音频设备
- 便携式TV装置
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2163A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论