MAX2046
量产高增益矢量乘法器
高度集成、固定群延时矢量乘法器,可降低成本、改善ACLR
- 产品模型
- 1
概述
- 多种RF工作频段
- 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
- 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
- 790MHz至1005MHz (MAX2047)
- ±0.2dB增益平坦度
- ±1°相位平坦度
- 3dB控制带宽为260MHz
- 15dBm输入IP3
- 15dB增益控制范围
- 连续的360°相位控制范围
- 对连续相位有6.5dB最大增益
- 为单端电压模式工作提供片上参考
- 800mW功耗
- 节省空间的5mm x 5mm薄型QFN封装
- 5V单电源
MAX2045/MAX2046/MAX2047低成本全集成矢量乘法器用来改变RF信号的幅值与相位。各款器件分别为UMTS (MAX2045)、DCS/PCS (MAX2046)或蜂窝/GSM (MAX2047)频段而优化。这些器件都具有差分RF输入与输出。
MAX2045/MAX2046/MAX2047通过差分I/Q放大器提供矢量调节。I/Q放大器可以与电压和/或电流型数模转换器(DAC)接口。电压输入端针对与电压模式DAC接口而设计,而电流输入端针对与电流模式DAC接口而设计。对于使用单端电压型DAC的应用,还准备了内部2.5V参考电压。这些器件适用于CDMA、多载波CDMA、cdma2000®,以及WB-CDMA等应用。
MAX2045/MAX2046/MAX2047工作在4.75V至5.25V单电源下。所有器件都采用紧凑的5mm x 5mm,32引脚薄型QFN底盘裸露的封装。
MAX2045/MAX2046/MAX2047评估板有助于加速设计。请与工厂联系。
应用
- 波束成型应用
- 射频抑制环路
- 射频幅度与相位调节
- UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM基站前馈与预校正功放
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2046ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2046的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论