MAX1984ETP

超高效率白光LED驱动器

超高效率白光LED驱动器,利用独立的调节器控制多达8只LED的电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 同步升压转换器
    • >95%的转换效率
    • 内置开关和同步整流管
    • 无需外部MOSFET和整流二极管
    • 1MHz的固定频率尽可能地减小元件尺寸
  • 高达90%的整体LED效率
  • 精确的LED电流匹配(8%,最低)
  • 可调的最大LED电流
  • 多种亮度控制接口
    • 数字脉宽调制控制
    • 2位并行控制
    • 3位并行控制
    • 模拟控制
  • 可选的LED使能
  • LED开路检测
  • 独特的0.5mA LED测试模式
  • 2.7至5.5V输入电源范围
  • 小而薄的20引脚、4mm x 4mm QFN封装
MAX1984ETP
超高效率白光LED驱动器
MAX1984、MAX1985、MAX1986:引脚配置
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
LED 驱动器 IC 2
MAX1848 量产 白光LED升压型转换器,SOT23封装
MAX1561 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1984ETP的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览