MAX1982EUT

低电压、低压差线性稳压器,外部偏置电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.2V、300mA的低成本VID电源
  • ±3%输出电压精度
  • 无最小负载电流要求
  • 1.25V至5.5V的输入电源
  • 5V偏置电源电压
  • 1ms上升沿传输延迟的电源就绪(PGOOD)漏极开路输出(MAX1982)
  • 可调输出电压(MAX1983)
  • 低电源电流(IBIAS + IIN = 165µA典型值)
  • 5µA (最大)关断电流
  • 小巧的6引脚SOT23封装
MAX1982EUT
低电压、低压差线性稳压器,外部偏置电源
MAX1982、MAX1983:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1982EUT的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览