MAX19757

过期

具有高级关断功能的双通道SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器

与传统的双通道混频器相比,功耗降低50%!

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1700MHz至2700MHz RF频率范围
  • 1800MHz至2600MHz LO频率范围
  • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 25.3dBm IIP3
  • 8.8dB转换增益
  • 13.1dBm输入1dB压缩点
  • 10.4dB噪声系数
  • PRF = -10dBm时,具有73dBc 2RF–2LO杂散抑制
  • 双通道,理想用于分集接收
  • 集成LO缓冲器
  • -3dBm至+3dBm LO驱动
  • 内置SPDT LO开关具有50dB LO至LO隔离以及240ns开关时间
  • 46dB通道隔离
  • IF输出具有可选的片上监测器,自动调节偏置电流以优化电源管理
  • 外部电流设置电阻允许折中考虑功率与性能
  • 高级关断功能包括:
    • 独立的通道关断
    • 快速关断/上电模式,用于TDD应用的通/断控制
    • 受控LO端口阻抗在重复上电期间减小VCO牵引
MAX19757
具有高级关断功能的双通道SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器
MAX19757: Typical Application Circuit
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
RF混频器 5
MAX19985A 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19995 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19995A 量产 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19997A 量产 双通道、SiGe、高线性度、高增益、1800MHz至2900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19999 过期 双通道、SiGe、高线性度、高增益、3000MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19757的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览