产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 过压保护
  • ±1%精度的保护门限
  • 集成2.1s故障延迟定时器
  • 内置1.5A SCR保险丝驱动器
  • 测试模式用于验证电池组功能
  • 8µA (最大)电源电流
  • 1µA (最大)待机电流
  • 为B1P至B4P引脚提供开路保护
  • 保护2、3或4节串联Li+电池组
  • 小型、16引脚QFN封装(5mm x 5mm)
  • MAX1906
    Li+电池组保护器,带有保险丝驱动器
    MAX1906:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1906的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览